A mindennapi világítási feladatokhoz tervezett LED-es gyertyaizzók a klasszikus izzólámpák megszokott formáját a hosszú élettartamú LED technológia előnyeivel ötvözik
A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálasokhoz hasonló LED-es gyertyaizzók megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Nagyon egyszerű választást jelentenek azok számára, akik meglévő LED-es fényforrásaikat szeretnék lecserélni, mivel a hagyományos fényforrásokkal összehasonlítva 90%-os energiamegtakarítást biztosítanak. A CorePro Glass LED-es fényforrások kiváló fényminőséget biztosítanak a lépcsőházak megvilágításához, és 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.
30%-kal több energiát takarítanak meg, mint a normál Philips LED-gyertya- és csillárégők
A LED-es gyertyaizzó nagyon hosszú élettartammal rendelkezik, ami csökkenti a szükséges fényforráscserék számát
Hagyományos kialakítás klasszikus formákkal
Tökéletes illeszkedés és kiváló minőségű felületkezelés