Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 34776200
Teljes rendelési kód: 871951434776200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001238755 pdf 67.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 181.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001238792 hu_HU pdf 317.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929001238792_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001238792_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG ies 3.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB