Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 439.9 kB
Product-Photographs-929001345492_EU ZIP
Product-Diagrams-929001345492_EU ZIP
Termékleírás
CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
LEDbulb 25W E14 827 FR B35
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG