Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 303.9 kB
Product-Photographs-929001238592_EU ZIP
Product-Diagrams-929001238592_EU ZIP
Termékleírás
CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG