Magyarország - Magyar

Signify Luma gen2

Luma gen2: Az útvilágítás újraértelmezett szabványa, UltraEfficient teljesítményopciókkal

Új

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Luma termékcsaládot úgy tervezték, hogy rugalmas, rendkívül hatékony és fenntartható világítást biztosítson, amely alkalmazkodik minden város dinamikus igényeihez. A Luma gen2 megőrzi az első generáció kialakításának jellegzetességeit, kiegészítve őket a legújabb technológia előnyeivel, például az időálló System Ready architektúrával, az új LEDgine teljesítménynöveléssel és olyan optikai platformmal, amely kategóriájában a legjobb világítási teljesítményt biztosítja az alkalmazási területek széles körében. A Luma gen2 javított szervizelhetőséget is kínál. Egyszerűen és gyorsan felszerelhető, a szervizcímke pedig a helyszínen hozzáférést biztosít az összes releváns műszaki adathoz és termékdokumentációhoz. A kábelátvezetés egyszerű, fentről lefelé haladó, szerszámot nem igénylő hozzáférést biztosít a lámpatest előtétjeihez. Mivel a Luma gen2 System Ready, párosítható olyan hálózati világításkezelő rendszerekkel, mint az Interact, vagy a meglévő és a jövőbeli érzékelőmegoldásokkal. A plug-and-play GearFlex modulnak köszönhetően, amely az összes elektromos alkatrészt egyetlen, könnyen kezelhető és könnyen hozzáférhető dobozban tartalmazza a házon belül, a Luma gen2 optimalizálja és leegyszerűsíti a javításokat és a karbantartást. Mivel a fenntarthatóságra összpontosítunk, a GearFlex modul posztindusztriális újrahasznosított anyagokat használ, a LED-motort körülvevő fehér keret posztindusztriális újrahasznosított anyagokat használ, a termékcsomagolásunk pedig minimálisra csökkenti a műanyag hulladékot. A termék élettartama végén csak néhány lépésben szétszerelhető. Mivel tudatában vagyunk a fénynek a környezetre és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásával, a Luma gen2 lámpatesteket olyan speciális fénybeállításokkal láttuk el, amelyek segítenek a denevérek optimális ökoszisztémáinak megvédésében és az éjszakai égbolt sötétségének megőrzésében.

Előnyök

  • A kategóriájában a legjobb hatékonyság és világítási teljesítmény az alkalmazási területek széles körében

  • A speciális GearFlex modul egyszerűvé teszi a javítást és a karbantartást

Jellemzők

  • Dedikált GearFlex modul, amely gyorsabb, biztonságosabb és szerszám nélküli karbantartást tesz lehetővé

  • A GearFlex modulban és a LED-rekesz körüli fehér keretben újrahasznosított ipari műanyagot használnak

Alkalmazási területek

  • Autópályák, városok közötti főutak, sugárutak és sétányok, körforgalmak, gyalogos átkelőhelyek
  • Lakóövezeti utcák, mellékutcák, terek, parkok, gyalogos és kerékpáros útvonalak, játszóterek
  • Parkolók, ipari területek, benzinkutak, vasútállomások, repülőterek, kikötők, csatornák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Luma gen2 hu_HU pdf 893.9 kB
Szerelési útmutató
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Látvány

Family-Photographs-Luma gen2
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB
Revit-fájl
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Revit-fájl
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB
Revit-fájl
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-Luma gen2
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB