Signify Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, GPRS hálózat, Közepes fényeloszlás – DM11, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66
BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO
Új
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 4500 lm, 40.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év