Magyarország - Magyar

Signify Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Belső (nincs külső csatlakozás), Széles fényeloszlás – DW50, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66

BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

Új

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 05971900
Teljes rendelési kód: 871951405971900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED100 [LED module 10000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866539 hu_HU pdf 305.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866539_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866539_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB LDT