Signify Luma gen2, Road & street light, 166 W, 17850 lm, 3000 K, CRI80, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Extra széles fényeloszlás – DX10, II. biztonsági osztály, IP66

BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3

Új

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF3, 17850 lm, 166 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Extra széles fényeloszlás – DX10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 05975700
Teljes rendelési kód: 871951405975700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED210 [LED module 21000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866543 hu_HU pdf 217.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866543_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866543_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 LDT