SunStay Pro gen2 mini: Univerzális összekapcsolható napelemes utcai lámpa
A SunStay Pro gen2 mini napelemes utcai lámpákkal minden eddiginél könnyebben elérheti fenntarthatósági céljait. A beépített napelem és az igény szerint felszerelhető, kiegészítő, függőleges fotovoltaikus panel, valamint a lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátor mellett ezek a napelemes utcai lámpák töltési lehetőségekkel is rendelkeznek az elektromos hálózathoz nem csatlakozó és a hibrid üzemmódú működés biztosítása érdekében. A SunStay Pro gen2 mini széles színhőmérséklet-tartományban kapható, speciális fényreceptekkel, amelyek segítenek megőrizni a sötét égboltot. Mindez egy jellegzetes lámpatest-kialakításban, robusztus, hosszú élettartamú (PDC) alumínium házzal. Így évekig olyan területekre is eljuttathatja a fényt, ahol nincs hozzáférés az elektromos hálózathoz. A SunStay Pro gen2 mini napelemes világítás a legújabb LED technológiát használja, így 100 000 órás élettartamot és kategóriájában legjobb fényáram-fenntartást (L95) biztosít. A speciálisan kialakított oszloprögzítő csap különböző dőlésszögeket kínál, valamint oldalirányú és oszlopcsúcsra szerelhető. A LEDgine optimalizált platform segítségével növelhető az oszlopok közötti távolság is, így számos alkalmazási területen csökkenthető a teljes élettartam alatti költség. A SunStay Pro gen2 mini üzembe helyezése gyors és egyszerű, jobb szervizelhetőségét az újratervezett kábelátvezetés és az előtétalkatrészekhez való felülről lefelé történő, szerszámot nem igénylő hozzáférés biztosítja. A Signify szervizcímkének köszönhetően pedig minden szükséges dokumentációhoz hozzáférhet a helyszínen. Rendelkezésre állnak csatlakoztatási és fényerőszabályozási lehetőségek is, például egy radaros mozgásérzékelő, amely jelenlét érzékelésekor automatikusan növeli a fényszintet. Lehetőség van a szomszédos utcai lámpák csoportosítására és vezérlésére egy belső hálós hálózaton keresztül, hogy növelje a fényerőt jelenlét vagy aktivitás észlelése esetén. Mi több, a VGP724 SunStay Pro gen2 mini napelemes lámpa System Ready, így a jövőben bármikor együtt tud működni olyan fejlett világításkezelési rendszerekkel, mint az Interact. Minden az egyben választás mára és holnapra
Vigyen fényt olyan területekre, ahol nincs hozzáférés az elektromos hálózathoz
Megőrzi a táj eredeti állapotát (nincs kábelvezetési árok)
Cserélhető lítium-ferrofoszfát akkumulátor a hosszú élettartam és a problémamentes működés érdekében
Több mint 40 féle fényeloszlás, többféle belső káprázáskorlátozó rács
Az utcai lámpa teljesítményének és önállóságának biztosítása érdekében a napelemek méretezését képzett Signify-csapatnak vagy Signify-csapat által betanított partnernek kell elvégeznie
A napelemes utcai világítás hatékony működése érdekében a fotovoltaikus panelt egész nap napfénynek kell kitenni, és nem szabad árnyék alá helyezni.