Magyarország - Magyar

Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 16.6 W, 2650 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Közepes fényeloszlás – DM10, SDP1, I. biztonsági osztály, IP66

VGP724 LED30/730 HY-BLE DM10 DGR 60P

Termékleírás

Solar streetlight, LM6 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-44300), Szürke, Oszlopcsúcsra, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Napelemes fényerő-szabályozási profil, 1-es verzió, 2650 lm, 16.6 W, 160 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén kV, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 80983300
Teljes rendelési kód: 872016980983300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED30 [LED module 3000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300059286 hu_HU pdf 208.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB

Látvány

Product-Photographs-912300059286_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300059286_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - VGP724 LED30/730 HY-BLE DM10 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED30/730 HY-BLE DM10 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED30/730 HY-BLE DM10 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED30/730 HY-BLE DM10 DGR 60P LDT