Magyarország - Magyar

Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 12.0 W, 1774 lm, 2700 K, CRI70, BLE, Közepes fényeloszlás – DM10, SDP1, III. biztonsági osztály, IP66

VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P

Termékleírás

Solar streetlight, LM6 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-44300), Szürke, Oszlopcsúcsra, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Napelemes fényerő-szabályozási profil, 1-es verzió, 1774 lm, 12.0 W, 148 lm/W, 2700 K, (0,457, 0,409), CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, III. biztonsági osztály

Rendelési kód: 80986400
Teljes rendelési kód: 872016980986400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED20 [LED Module 2000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300059289 hu_HU pdf 208.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB

Látvány

Product-Photographs-912300059289_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300059289_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P LDT