Magyarország - Magyar

Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 – a terek és szabadidős sportlétesítmények intelligens megvilágítása

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az OptiVision LED gen3.5 fényárvilágítási rendszer teljes körű világítási megoldást nyújt a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb ipari területek és szabadidős létesítmények megvilágításáig. Ez a hatékony fényárvilágítási rendszer egy darabból álló, nagy nyomáson öntött házzal és két vagy három LED-rendszerrel van felszerelve, amelyek külső szerelvénydobozról működnek – különállóan a fényárvilágítástól történő távoli használat esetén (BV) vagy a fényárvilágítás rögzítőelemével előre összeszerelve (HGB) a könnyebb telepítés és alacsonyabb kezdeti költségek érdekében. Megfelel a legmagasabb teljesítménykövetelményeknek, kiemelkedő fényt, minőséget, egyenletességet biztosít, valamint biztonságot és vizuális kényelmet garantál.

Előnyök

  • Az optikák széles választéka maximális optikai hatásfokot, nagyon pontos fényeloszlást és minimális fénykiszűrődést biztosít

  • A 0-dőlésszög alacsony sCx értéket tesz lehetővé olyan projekteknél, amelyek a beépített oszlopszerkezeteket szeretnék újra felhasználni a szükséges beruházás minimalizálása érdekében. A 0 dőlésszög opció növeli a lakók kényelmét, és minimalizálja a kiszűrődő fény miatti panaszokat.

Jellemzők

  • Egy darabból álló, nagy nyomáson öntött ház IP66 védelmi szinttel a por és víz ellen

  • Az elviselt széles környezetihőmérséklet-tartománynak köszönhetően számos sportlétesítményben és térvilágítási rendszerben alkalmazható

Alkalmazási területek

  • Logisztikai területek (kikötők)
  • Kifutók (repülőterek), parkolók és ipari területek megvilágítása
  • Rekreációs sporttevékenységek (labdarúgás, jéghoki, kosárlabda, golf, tenisz stb.) világítása

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen3.5 hu_HU pdf 201.5 kB
Szerelési útmutató
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 698.2 kB

Látvány

Family-Photographs-OptiVision LED gen3.5
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB