Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 233797 lm, 5700 K, Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög

BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT

Termékleírás

Alumínium, Alumínium, Állítható rögzítőelem, Tápegység DALI illesztővel, 233797 lm, 1670 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 38194100
Teljes rendelési kód: 872110338194100

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED2600 [LED module 260000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060884 hu_HU pdf 166.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060884_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060884_EU
Több eszköz - Visuals