Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 236846 lm, 5700 K, Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög
BVP528 2830/757 PSD BV A35-WB D9 T25 OUT
Termékleírás
Alumínium, Alumínium, Állítható rögzítőelem, Tápegység DALI illesztővel, 236846 lm, 1670 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED2600 [LED module 260000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év