Magyarország - Magyar

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, Interact Ready, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT

Termékleírás

Floodlight for sports and area, Alumínium, Alumínium, Állítható rögzítőelem, Tápegység DALI illesztővel, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-os differenciál módusig, 5 pólusú csatlakozóegység, FIFA Quality Pro

Rendelési kód: 38304400
Teljes rendelési kód: 872110338304400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED1720 [LED module 172000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
-
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060903 hu_HU pdf 331.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060903_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060903_EU
Több eszköz - Visuals