Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire nagy teljesítményű reflektor, 300 W, 556 mm x 52mm, 36000 lm, 4000 K, CRI80, Szimmetrikus

BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB

Termékleírás

556 mm x 52mm, Alumíniumöntvény, Alumínium és szürke, Tápegység (be/ki), 36000 lm, 300 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 4/4 kV kV, 1,0 m-es kábel, 3 eres, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 76648899
Teljes rendelési kód: 872016976648899

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
-
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB txt 3.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401844087 hu_HU pdf 245.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-911401844087_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401844087_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB ies 2.2 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB ldt 1.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 300W pdf 1.2 MB