Philips Ledinaire nagy teljesítményű reflektor, 250 W, 30000 lm, 4000 K, Aszimmetrikus

BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB

Új

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Alumínium és szürke, Tápegység (be/ki), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Aszimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 4/4 kV kV, 1,0 m-es kábel, 3 eres, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 70109199
Teljes rendelési kód: 872110370109199

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
-
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB txt 3.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401886788 hu_HU pdf 242.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB

Látvány

Product-Photographs-911401886788_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401886788_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB ldt 11.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 250W pdf 998.3 kB