Philips Ledinaire nagy teljesítményű reflektor, 400 W, 637 mm x 52mm, 48000 lm, 4000 K, CRI80, Szimmetrikus
BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB
Termékleírás
637 mm x 52mm, Alumíniumöntvény, Alumínium és szürke, Tápegység (be/ki), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 6/4 kV kV, 1,0 m-es kábel, 3 eres, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- -
- Előtétegységek száma
- 2 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év