Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Trunking gen2.5

Az innovatív LED-es fényvonalak még soha nem voltak ilyen egyszerűek

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CoreLine Trunking gen2 lámpasorba fűzhető rendszer, amelynek tervezése során az egyszerűség volt a célunk. A különböző hosszokban, fényteljesítmény-csomagokban és fényeloszlásokban kapható termék mindenféle célra és alkalmazási területre megfelelő választás. Az egyszerűen használható, spotokkal és szenzorokkal könnyen integrálható CoreLine Trunking gen2 konzisztens, kiváló minőségű világítást kínál, és még a beszivárgó víz ellen is védelmet nyújt. Az innovatív rendszer könnyen összeszerelhető és telepíthető a gyorsabb utólagos átalakítások és felújítások érdekében.

Előnyök

  • Egyszerűség – könnyen érthető felépítés

  • Széles portfólió, beleértve a vészvilágítási lehetőségeket is

Jellemzők

  • Intuitív, egyrétegű architektúra – csak 2 db 12NC szükséges egy sor létrehozásához

  • 3 féle hosszból, és mindegyik esetén 3 féle fényteljesítmény-csomagból választhat

Alkalmazási területek

  • Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
  • Gyártás
  • Raktárak

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine Trunking gen2.5 hu_HU pdf 413.9 kB
Szerelési útmutató
Installation instruction LL240XI EL pdf 2.1 MB
Szerelési útmutató
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 329.9 kB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine Trunking gen2.5
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-CoreLine Trunking gen2.5
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL242X-Ref-910925871831 pdf 936.9 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL243X-Ref-910925871832 pdf 1003.3 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL241X-Ref-910925871830 pdf 1003.3 kB