Telepíts okosabban, fejezd be hamarabb. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt
A Philips CoreLine Highbay gen6 teljesíti a CoreLine ígéretét az innovatív, könnyen használható és kiváló minőségű világítás terén. A megújult és vonzó eleganciával rendelkező CoreLine Highbay gen6 egy megbízható, kiemelkedően hatékony lámpatest, amely rendkívül hosszú élettartammal rendelkezik. Villódzásmentes világítást és nagy energiamegtakarítást biztosít, és kevesebb karbantartást igényel, mint a hasonló lámpatestek. A CoreLine Highbay gen6 szintén nagyon könnyen kezelhető. A lámpatest rögzíthető a meglévő rácsszerkezetre. Az elektromos csatlakozások egyszerűek, külső IP65-ös csatlakozóval, amelyhez nem kell kinyitni a lámpatestet. A keskeny és széles sugárzási szögek közül választhat, a világítási tervet pontosan az igényeinek megfelelően állíthatja be. A CoreLine Highbay gen6 termékcsalád Interact Ready lámpatesteket is tartalmaz. A beépített vezeték nélküli kommunikációnak, mozgás- és fényérzékelőknek köszönhetően a CoreLine Highbay gen6 bármely Interact rendszerrel azonnal használható.
Az UltraEfficient opciókkal energiát takarít meg
Könnyű telepítés kiterjedt alkalmazásokhoz – egyetlen felfüggesztési horog és külső csatlakozó, kiegészítő rögzítőkonzol a nagyobb rugalmasság érdekében
Hosszú élettartam, 100 000 óra L70-nél
Magas hatékonyság: Standard változatok akár 183 lm/W-ig, UltraEfficient változatok akár 196 lm/W-ig