Philips CoreLine Panel gen6

Telepíts okosabban, fejezd be hamarabb. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt

Termékek

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
910505102816
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
910505102819

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips CoreLine panel Gen6 valóban teljesíti a CoreLine által ígért innovációt, egyszerű telepítést és kiváló megvilágítást. Az általános világítási alkalmazásokban funkcionális lámpatestek közvetlen kiváltására tervezett LED panel innovatív All-in funkciója egyetlen lámpatestben háromféle lumencsomagot és háromféle színhőmérsékletet kínál. Ez megkönnyíti a megfelelő termék kiválasztását, lehetővé teszi, hogy rugalmasan alkalmazkodjon az ügyfél igényeihez a helyszínen, és csökkenti a raktárkészleten lévő termékkódok számát. A CoreLine RC132V LED panel telepítése gyors és egyszerű, a termék gyorscsatlakozójának vagy mellékelt függesztő huzalának használatával. A CoreLine termékcsalád Interact Ready világítótesteket is tartalmaz, amelyek integrált vezeték nélküli kommunikációval rendelkeznek, és használhatók az Interact átjárókkal, érzékelőkkel és szoftverekkel.

Előnyök

  • Alacsony kockázatú, megbízható termékek

  • Dolgozzon gyorsabban ezekkel a könnyen telepíthető termékekkel

Jellemzők

  • L90@50K óra/ L80@100K óra 5 év garanciával

  • Gyorscsatlakozó (zöld/fehér, Flywire, WAGO és Schuko)

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Egészségügy
  • Önkormányzati épületek
  • Oktatás

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine Panel gen6 hu_HU pdf 3.6 MB
Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB
Szerelési útmutató
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB
Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 8.0 MB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine Panel gen6
Több eszköz - Visuals
Videó
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Videó
Philips CoreLine Panel G6 installation video mp4 79.7 MB
Videó
Interact-Pro-Set-up-luminaires-with-integrated-sensor-easily-Video mp4 105.8 MB
Videó
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-CoreLine Panel gen6
Több eszköz - Software Plugins