A Maxos Universal olyan adaptálható, LED-es lámpatest, amellyel egy fénycső LED-es fénysávra cserélhető. A meglévő gerincbe zökkenőmentesen integrálható cserelámpatest olyan speciális tartozékokkal rendelkezik, mint a vakelem és az átmenő kábelezés. A portfólió akár 168 lm/W-os hatékonysággal és L90-es szinten 50 000 órás fényáram-megmaradással büszkélkedhet.
Egyszerű váltás fénycsőről LED-ekre
tartozékként speciális vakelem és átmenő kábelezés egészíti ki a teljes választékot
Universal cserepanel, 1,5 m
nagy, akár 168 lm/W-os hatékonyság