Magyarország - Magyar

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Texturált, Fehér, IP20

LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH

Termékleírás

Trunking light unit, L1517 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Háromrétegű szórófestés, Tápegység DALI illesztővel, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 77300400
Teljes rendelési kód: 871951477300400
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
Localized commercial leaflet 910925869511 hu_HU pdf 282.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Látvány

Product-Photographs-910925869511_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925869511_EU
Több eszköz - Visuals