Termékleírás
Trunking light unit, L1517 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Háromrétegű szórófestés, Tápegység DALI illesztővel, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység, Átmenő vezetékezés, 3 fázis