Magyarország - Magyar

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 3000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Texturált, Fehér, IP20

LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH

Termékleírás

Trunking light unit, L1517 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Háromrétegű szórófestés, Tápegység DALI illesztővel, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 77303500
Teljes rendelési kód: 871951477303500
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
Localized commercial leaflet 910925869514 hu_HU pdf 282.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Látvány

Product-Photographs-910925869514_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925869514_EU
Több eszköz - Visuals