Philips StoreFlow

StoreFlow: új koncepció a nagy kontrasztú folyosóvilágításban

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips StoreFlow optimális fényhatást biztosít a polcok vagy sorok megvilágításához, ami lehetővé teszi a kiskereskedők számára, hogy vonzó hangulatot teremtsenek boltjaikban. A lámpatest organikus, természetes kialakításának köszönhetően könnyen beleolvad a bolt környezetébe, a PerfectAccent indirekt optika pedig nem vakítja el a vásárlókat, és rendkívül energiatakarékos világítást tesz lehetővé. A bioalapú műanyagok felhasználásával és a LED, az előtét és az optika könnyű szervizelhetőségének biztosításával a StoreFlow csökkenti a szénlábnyomot, és megfelel a körforgásos termékekkel szemben támasztott követelményeknek. Ez a nagy kontrasztú világítási megoldás a boltok periférikus területeinek megvilágítására ajánlott egy szpotfejes (ST761T) vagy a központi területeken elhelyezett sorok megvilágítására ajánlott két szpotfejes (ST762T) változatban kapható.

Előnyök

  • Optimális fényhatás a polcokon és a sorokon: a szemmagasságban lévő polcokon lévő termékek kiemelkednek, míg a polcok többi része egyenletesen megvilágított, és nem vetül felesleges fény a padlóra

  • A PerfectAccent indirekt optika csökkentett káprázást biztosít, így nem zavarja a vásárlókat

Jellemzők

  • 340°-os elforgatás és +/–15°-os dőlésszög (szögjelzéssel) a fény tökéletes és egységes irányítása érdekében

  • Egy- vagy két szpotfejes változatok a boltok perifériás területeinek, valamint a központi területeken elhelyezett sorok megvilágításához

Alkalmazási területek

  • Vegyesboltok
  • Bevásárlóközpontok és hipermarketek
  • Nagy méretű üzletek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos.

  • Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet StoreFlow hu_HU pdf 916.3 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Látvány

Family-Photographs-StoreFlow
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-StoreFlow
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips StoreFlow ST762T Ref 910505102415.pdf pdf 763.6 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips StoreFlow ST761T Ref 910771146674.pdf pdf 804.9 kB