Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Dupla aszimmetrikus optika, Fekete
ST762T 39S/840 PSU BK
Termékleírás
Track flood (double), Alumínium, Fekete, Tápegység (be/ki), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dupla aszimmetrikus optika, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 2 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év