Philips StoreFlow, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Dupla aszimmetrikus optika, Ezüst
ST762T 49S/PW930 PSU SI
Termékleírás
Track flood (double), Alumínium, Ezüst, Tápegység (be/ki), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Dupla aszimmetrikus optika, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 2 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év