Philips StoreFlow, Track flood (double), 45 W, 6000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dupla aszimmetrikus optika, Fehér

ST762T 27S/PW930 DIA WH

Termékleírás

Track flood (double), Alumínium, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 6000 lm, 45 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Dupla aszimmetrikus optika, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 01163200
Teljes rendelési kód: 872016901163200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102525 hu_HU pdf 428.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102525_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102525_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST762T 27S/PW930 DIA WH IES
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW930 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW930 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW930 DIA WH LDT