A StoreSet Evo ötvözi a vékony, modern kialakítást és az egyenletes fényeloszlást, mindezt az OptiSuit optikák széles választékával ötvözve, hogy ezáltal megfeleljen a különféle alkalmazási területeken történő használatnak. A rendszer megfelel a körforgásos gazdaságért tervezett világítástechnikára vonatkozó szigorú kritériumoknak, kellemes bolti légkört teremtve, miközben hozzájárul a fenntarthatósági céljai eléréséhez. A StoreSet Evo a kiskereskedelmi alkalmazások széles körében használható: könnyen csatlakoztatható az áramsínekhez, a Maxos fusion gerincekhez vagy a süllyesztett mennyezetekhez.
Megnyerő megjelenés és légkör: a StoreSet Evo karcsú és modern kialakítása észrevétlenül beleolvad a bolti elrendezésbe
Egyszerű felszerelés: az elforgatható, egypontos központi felfüggesztő sín teljes mértékű rugalmasságot biztosít a lámpatestek beszerelése, áthelyezése és karbantartása során
A vékony és modern kialakítás feltűnésmentesen illeszkedik az üzlethelyiségek belső tereibe
Kiváló fényminőség és páratlan hatékonyság
Az előtetőt és az optikai felületeket mindig csak szöszmentes kendővel és tisztítószerek nélkül szabad tisztítani. Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni.