Philips StoreSet Evo, Track panel, 74 W, 575x196 mm, 9200 lm, 3000 K, Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög, Átlátszó, Fehér

SM515T 90S/830 PSU DA35W WH

Termékleírás

Track panel, 575x196 mm, Műanyag, Fehér, Tápegység (be/ki), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 910505102666
Teljes rendelési kód: 872016958615400
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
Localized commercial leaflet 910505102666 hu_HU pdf 308.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Látvány

Product-Photographs-910505102666_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102666_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM515T 90S/830 PSU DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 PSU DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 PSU DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 PSU DA35W WH LDT