Philips StoreSet Evo, Track panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°, Átlátszó, Fehér
SM515T 66S/830 PSU A20 WH
Termékleírás
Track panel, 575x196 mm, Műanyag, Fehér, Tápegység (be/ki), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év