Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Fehér, VLC

SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH

Termékleírás

Maxos fusion panel, 575x196 mm, Műanyag, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, Látható fény általi kommunikáció, 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910505102692
Teljes rendelési kód: 872016958697000
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
Localized commercial leaflet 910505102692 hu_HU pdf 425.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
SM515S mounting instructions pdf 1.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102692_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102692_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH LDT