A FlexBlend élen jár a hatékony és rugalmas bútorozott irodai területek kialakításában
A Philips FlexBlend a felületre szerelt és függesztett lámpatestek vonzó termékcsaládja, a süllyesztett Flexblend mellett. Ezzel a lámpatestcsaláddal az épületek tulajdonosai fejleszthetik a világítástechnikai rendszerek működését, és kevesebb mint 3 év megtérülési idő mellett kínálhatnak az irodai elvárásoknak megfelelő világítástechnikát. A FlexBlend a kialakítás alakíthatóságával nyújtja a szükséges rugalmasságot. Így a lámpatestek könnyen felszerelhetők a helyszínen, bármely pillanatban. Még ha a mai lámpatest függesztett is, holnap ez a helyszínen átalakítható felületre szerelt berendezéssé. És fordítva. . A felületre szerelt és függesztett lámpatest-család sok különböző irodai térben használható, mint az egyterű iroda, folyosók, recepciók vagy tárgyalótermek. A FlexBlend sorokban és önálló egységként is kapható, ugyanazt a világítástechnikai modult használva. Ez lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy a FlexBlendet önállóként használják most, holnap pedig vonalként. A szabályzó be van építve a lámpatestbe. Mivel a világítástechnológia gyorsan változik, az ideális világítási megoldás fel van készítve az innovációk fogadására, amelyekkel tovább optimalizálható a világítási rendszerek működtetése. Ezért a FlexBlend minden csatlakoztatási és időtálló lehetőséget támogat. Rendszerkész lámpatestként párosítható olyan világításkezelő rendszerekkel, mint a Philips Interact Office vezetékes (PoE) és az Interact Office vezeték nélküli és/vagy meglévő és közelgő szenzorinnovációi. Így a lámpatestcsalád időtálló: rendszerelem nélkül szállítható, és egy következő fázisban a helyszínen korszerűsíthető. Vonzó lehetőség új telepítésekre és felújításokra.
A befektetés kevesebb mint 3 éven belül megtérül
Rugalmas irodák, rugalmasan alkalmazható lámpatest-választással, amely sok irodai területnek megfelel
Teljes mértékben megfelel az irodai szabványoknak (UGR <19, L65< 3000 cd/sm), az irodai alkalmazások követelményeinek megfelelő fényszint
Homogén és egyenletes fényhatás
A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért erősen ajánlott, hogy megfelelően ellenőrizze a tervezett használati környezetét.
Ha nem követi a fenti tanácsot, és a világítótestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.