Philips FlexBlend, felületre szerelt, 25 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 BK
Termékleírás
1470x200 mm; H73 mm, Acél, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 3500 lm, 25 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év