Philips FlexBlend, felületre szerelt, 30.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH

Termékleírás

1200x200 mm; H73 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 10396200
Teljes rendelési kód: 871951410396200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH txt 4.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867135 hu_HU pdf 529.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867135_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867135_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH IES
Revit-fájl
SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH 910925867135 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH LDT