Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 82 W, 15000 lm, 4000 K, DALI, Sugárzási szög 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED150/840 PSD NB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Bazaltszürke (RAL7012), Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Felület, Függesztett, Tápegység DALI illesztővel, 15000 lm, 82 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Sugárzási szög 55°, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 30653100
Teljes rendelési kód: 872110330653100

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BY120P G6 LED150/840 PSD NB txt 5.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401554045 hu_HU pdf 626.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Látvány

Product-Photographs-911401554045_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401554045_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY120P G6 LED150/840 PSD NB IES
Revit-fájl
BY120P G6 LED150/840 PSD NB 911401554045 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED150/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED150/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED150/840 PSD NB LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB