Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 51 W, 10000 lm, 4000 K, Sugárzási szög 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Bazaltszürke (RAL7012), Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Felület, Függesztett, Tápegység (be/ki), 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Sugárzási szög 55°, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 30637100
Teljes rendelési kód: 872110330637100

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401553345 hu_HU pdf 626.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Látvány

Product-Photographs-911401553345_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401553345_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB IES
Revit-fájl
BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB 911401553345 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB