Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Bazaltszürke (RAL7012), Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Felület, Függesztett, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, SNH (R) 210 érzékelő, 10000 lm, 55 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Sugárzási szög 90°, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK05 | 0,7 J, I. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó