Light as a Service – älykkäämpää valaistusta kuukausihinnalla
Valolla on väliä. Valaistuksen uusiminen voi kuitenkin vaatia uusia investointeja ja lohkaista ison siivun budjetista. Voi olla, että sinulla ei ole juuri nyt varaa sijoittaa valaistuksen uusimiseen eikä aikaa valaistusratkaisun hallintaan ja huoltamiseen.
Light as a Service -palvelun avulla yrityksesi pääsee hyötymään välittömästi laadukkaasta valaistuksesta, joka mahdollistaa tuottavamman ja turvallisemman työympäristön. Suuren rahallisen ja ajallisen investoinnin sijaan maksat vain kuukausimaksun, ja me hoidamme loput, valaistussuunnittelusta ja ratkaisun asennuksesta käyttöönottoon ja kunnossapitoon.
Ratkaisun hyödyt
- Vapautat välittömästi kassavirtaa yrityksesi muiden osa-alueiden kehittämiseen, kuten uusien työntekijöiden palkkaamiseen tai laitteiden päivittämiseen.
- Pienennät valaistukseen liittyvää sähkönkulutusta jopa 70 % ja edistät vastuullisuustavoitteita älykkäillä LED-valaistusratkaisuilla.
- Säästät kunnossapitokuluissa älykkään valaistuksenohjausjärjestelmän avulla.
- Parannat työturvallisuutta ja vähennät virheiden määrää laadukkaammalla valaistuksella. Hallitset valaistustasoja kätevästi ja tehokkaasti etäohjauksella, kun käytössäsi on älykäs valaistuksenohjausjärjestelmä.