Signify Circle ‑kriteerit

Signify Circle ‑kriteerit

Kaikki Signify Circlestä: tulojen raportointi ja määritelmät

Signify Circlen tavoitteena on auttaa asiakkaita ja valaistuksen ammattilaisia valitsemaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti valmistettuja tuotteita. Signify Circle ‑ohjelma julkaistaan ensimmäisenä Euroopan ammattivalaistuksen tuotevalikoimassa.

 

Signify Circle ‑hankkeessa käytettävät termit perustuvat tämän sivun alareunassa mainittuihin standardeihin ja asetuksiin. Koska kiertotalouden mukaisten valaistustuotteiden tunnistamiseen ei tällä hetkellä ole mitään yleisesti hyväksyttyä menetelmää, Signify on laatinut omat kriteerinsä.

 

Signify Circle ‑kriteerit perustuvat EU:n taksonomiajärjestelmään ja kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) alaisiin eurooppalaisiin kestävyysraportointistandardeihin (ESRS E5).

 

Kriteerien laatimisessa oli tärkeää se, että tuotteet ovat kiertotalouden periaatteiden mukaisia, mutta samalla mahdollisimman toimintakykyisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita. Kiertotalouden kriteerit täyttävät Signifyn tuotteet on merkitty Signify Circle ‑merkillä. Kriteerit voivat vaihdella tuotetyypin mukaan. Näitä kriteereitä tai Signify Circle ‑merkkiä ei ole tarkoitettu virallisten merkkien, sertifikaattien tai vastaavien standardien korvaajaksi. Kun hyväksytty yleismerkintä valaistusratkaisuille on saatavilla, Signify siirtyy noudattamaan sitä.

 

Yhdenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja uskottavuuden varmistamisen vuoksi Signify raportoi julkisesti Signify Circle ‑tulojen prosenttiosuuden Brighter Lives, Better World 2030 ‑yritysvastuuohjelmassa. Raportointi osoittaa, kuinka tehokkaasti Signify edistää kiertotaloutta ammattivalaistusalalla.

 

Signify Circle ‑tuloilla tarkoitetaan seuraavien ammattivalaistustuotteiden ja ‑palvelujen myynnistä saatuja tuloja Euroopan markkinoilla:
 

  • Signify Circle ‑tuotteet,
  • Light as a service ‑palvelumalli ja uudelleenvalmistetut tuotteet,
  • varaosat ja päivityssarjat.

 

Ammattivalaisimet

 

  • Muun kuin ensiömateriaalin osuus (%): Vähintään 15–50 % (tuotteesta riippuen*)
  • Rajoitetut aineet: Täyttää Signifyn vaatimukset rajoitettujen aineiden osalta(linkki)
  • Pakkausmateriaali: ≥80 % kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä pahvia ja ≥35 % kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä muovia
  • Energiatehokkuus: ≥110 lm/W
  • Hyötykäyttöikä: ≥50 000 tuntia (L70 B50 C10)
  • Korjattavuus: Ammattihenkilö voi vaihtaa valaisimien liitäntälaitteen ja valonlähteen. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla pidennetyn ajan.**
  • Kierrätettävän materiaalin osuus (%): Vähintään 20–55 % (tuotteesta riippuen ***)
  • Purkamisohjeet kierrätystä varten: Saatavilla EU 2019/2020 ‑asetuksen mukaisesti
* Prosenttiosuus määräytyy tuotteen lämmityspotentiaalin (GWP) mukaan: mitä korkeampi lämmityspotentiaali, sitä enemmän muuta kuin ensiömateriaalia tarvitaan.
** Korjausmahdollisuus ja varaosien saatavuus vaihtelevat tuotteittain.
*** Arvo on 5 % suurempi kuin muun kuin ensiömateriaalin arvo.

 

Ammattikäyttöön tarkoitetut valonlähteet

 

  • Muun kuin ensiömateriaalin osuus (%): vähintään 10–20 % (tuotteesta riippuen*)
  • Rajoitetut aineet: Rajoitettujen aineiden käytäntöjen mukaisesti(linkki)
  • Pakkausmateriaali: ≥80 % kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä pahvia ja ≥35 % kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä muovia
  • Energiatehokkuus: ≥135 lm/W
  • Hyötykäyttöikä: ≥50 000 tuntia (L70 B50 C10)
  • Korjattavuus: Valonlähteet ovat kulutustavaroita, joita ei voi korjata. Siksi annamme tietoa korvaavista valonlähteistä, jotka voidaan asentaa edellisten tilalle.
  • Kierrätettävän materiaalin osuus (%): Vähintään 15–25 % (tuotteesta riippuen**)
  • Purkamisohje kierrätystä varten: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti
* Prosenttiosuus määräytyy tuotteen lämmityspotentiaalin (GWP) mukaan: mitä korkeampi lämmityspotentiaali, sitä enemmän muuta kuin ensiömateriaalia tarvitaan.
** Arvo on 5 % suurempi kuin muun kuin ensiömateriaalin arvo.
 

 

Light as a service ‑palvelumallin, uudelleenvalmistettujen tuotteiden, varaosien ja päivityssarjojen määritelmät perustuvat EU:n taksonomiakehyksen kohtiin CE 5.1, CE 5.2 ja CE 5.5.
 

Lista Signify Circle ‑hankkeessa käytetyistä standardeista ja asetuksista:
 

  • IEC 60050: Kansainvälinen sähköteknillinen sanasto (IEV)
  • CLC TR 45550: Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalitehokkuuden määritelmät
  • IEC 62430: Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ja ‑järjestelmien ekosuunnittelu (ECD)
  • IEC TR 62635: Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätettävyysasteen laskentamenetelmä
  • IEC TR 62824: Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden materiaalitehokkuus – Ohjeita tuotekohtaisten näkökohtien sisällyttämiseksi ekosuunnitteluun
  • IEC 62309: Uusiokäytettyjä osia sisältävien tuotteiden luotettavuus – Vaatimukset toiminnalle ja testeille
  • EN 45560: Materiaalien kiertoa sähkö- ja elektroniikkatuotteiden suunnittelussa koskevat ohjeet
  • EN 45552: Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kestävyyden arviointimenetelmä
  • EN 45559: Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden materiaalitehokkuuteen liittyvien tietojen julkistamisen ja raportoinnin menetelmä
  • ISO 14009: Ympäristöjohtamisjärjestelmät – Ohjeet materiaalikierron huomioimiseksi suunnittelussa ja kehittämisessä
  • ISO 14006: Ympäristöjohtamisjärjestelmät – Ohjeita ekosuunnittelun käyttöönottamiseksi
  • ISO 14025: Ympäristömerkit ja ‑selosteet – Tyypin III ympäristöselosteet – Periaatteet ja menettelyt
  • EN 50693: Sähkö-ja elektroniikkalaitteiden ja ‑järjestelmien tuoteryhmäsäännöt (PCR) elinkaariarviointia varten
  • IEC 63366: Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ja ‑järjestelmien materiaalikierron huomioiva suunnittelu – Tuoteryhmäsäännöt (PCR)
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PEP ecopassport® ‑ohjelma: Tuoteryhmäkohtaiset erityissäännöt valaisimille
  • EN 15804: Rakennuskohteiden kestävyys – Ympäristöselosteet – Tuoteryhmäsäännöt rakennustuotteille
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2024/1781, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2024, kestävien tuotteiden ekosuunnitteluvaatimusten asettamiselle tarkoitetusta kehyksestä (ESPR)
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2024/825, annettu 28 päivänä helmikuuta 2024, direktiivien 2005/29/EY ja 2011/83/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuluttajien vaikutusvallan lisäämisestä vihreässä siirtymässä parantamalla suojaa sopimattomilta käytännöiltä ja parantamalla tiedottamista (ECGT)
  • Direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta (EU-taksonomia)
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2024/1799, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2024, tavaroiden korjaamista edistävistä yhteisistä säännöistä (oikeus korjauttamiseen)