Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 – älykkääseen alue- ja urheiluvalaistukseen

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

OptiVision LED gen3.5 -valonheitinvalaistusjärjestelmä tarjoaa täydellisen valaistusratkaisun sekä yksinkertaisiin että erittäin vaativiin alue- ja urheiluvalaistuskohteisiin. Tehokkaissa valonheittimissä on yksiosainen valurunko, jossa on kaksi tai kolme LED-moduulia. Ne toimivat myös ulkoisen liitäntälaitekotelon kanssa joko etänä erillään valonheittimestä (BV) tai esiasennettuna valonheittimen asennuskiinnikkeeseen (HGB), mikä helpottaa asennusta ja pienentää aloituskustannuksia. Se täyttää korkeimmat suorituskykystandardit, tarjoaa erinomaista valoa, laatua ja tasaisuutta sekä varmistaa turvallisuuden ja visuaalisen mukavuuden.

Edut

  • Laaja optiikkavalikoima varmistaa mahdollisimman suuren optisen tehokkuuden ja erittäin tarkan valonjaon, joten hukkavalo jää vähäiseksi.

  • 0-kallistus mahdollistaa alhaisen sCx-arvon projekteissa, joissa halutaan käyttää uudelleen asennettuja pylväsrakenteita tarvittavien investointien minimoimiseksi. 0-kallistusvaihtoehto parantaa mukavuutta ja vähentää naapureiden tekemiä häiriövalovalituksia.

Ominaisuudet

  • Yksiosainen painevalettu runko, pöly- ja vesisuojausluokitus IP66

  • Soveltuu useisiin urheiluvalaistuksen ja aluevalaistuksen käyttökohteisiin laajan käyttölämpötilatoleranssin ansiosta.

Käyttökohteet

  • Logistiikka-alueet (satamat)
  • Lastausalueiden valaistus (lentokentät, pysäköinti- ja teollisuusalueet
  • Vapaa-ajan- ja urheiluvalaistuskohteisiin (esimerkiksi jalkapallo, jääkiekko, koripallo, golf ja tennis)

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen3.5 fi_FI pdf 530.6 kB
Asennusohjeet
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 698.2 kB

Kuvat

Family-Photographs-OptiVision LED gen3.5
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB