Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 236846 lm, 5700 K, Epäsymmetrinen, kapea valokeila
BVP528 2830/757 PSD BV A35-WB D9 T25 OUT
Tuotteen kuvaus
Alumiini, Alumiini, Asennuskiinnike säädettävissä, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 236846 lm, 1670 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Epäsymmetrinen, kapea valokeila, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED2600 [LED module 260000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta