Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 120400 lm, 3000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, Interact Ready, IP66

BVP518 1650/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO

Tuotteen kuvaus

Floodlight for sports and area, Alumiini, Alumiini, Asennuskiinnike säädettävissä, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 120400 lm, 1000 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.438, 0.403) SDCM<5, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV differentiaalitilassa, 5-napainen liitinyksikkö, FIFA Quality Pro

Tilauskoodi: 912300060901
Täysi tilauskoodi: 872110338302000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED1650 [LED module 165000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
-
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060901 fi_FI pdf 270.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060901_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060901_EU
Useita resursseja - Visuals