Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 240007 lm, 5700 K, Epäsymmetrinen, kapea valokeila

BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT

Tuotteen kuvaus

Alumiini, Alumiini, Asennuskiinnike säädettävissä, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 240007 lm, 1670 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Epäsymmetrinen, kapea valokeila, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060883
Täysi tilauskoodi: 872110338193400

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED2600 [LED module 260000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060883 fi_FI pdf 163.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060883_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060883_EU
Useita resursseja - Visuals