Signify TubePoint Gen3

TubePoint Gen3: kompakti, suorituskykyinen ja pitkäikäinen tunnelivalaistus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Monet tunneliviranomaiset kohtaavat haasteen vanhentuneista valaistusjärjestelmistä, jotka täytyy uusia kiireellisesti, usein tiukan budjetin puitteissa. TubePoint, joka on nyt kolmannessa sukupolvessa, tarjoaa ihanteellisen ratkaisun. TubePoint Gen3 hyödyntää vuosien asiantuntemusta tunneli- ja alikulkuvalaistuksessa sekä viimeisintä teknologiaa, tarjoten huippuluokan suorituskykyä kustannustehokkaasti. Sen modulaarinen muotoilu ja edistyksellinen LED-arkkitehtuuri tekevät TubePoint Gen3:sta monipuolisemman ja tehokkaamman kuin koskaan, täyttäen vaativimmat tunnelivalaistusstandardit. Nämä valaisimet, jotka on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja suunniteltu erityisesti tunneliolosuhteisiin, takaavat pitkän käyttöiän, huippuluokan luotettavuuden ja vähäiset huoltokustannukset. Parannettu suorituskyky ja monipuoliset valonjakaumat mahdollistavat vähemmän valaisimia asennusta kohden, mikä pienentää sekä materiaali- että energiakustannuksia. Järjestelmätason korkealla lumenia per watti -suhteella TubePoint Gen3 alentaa huomattavasti energiankulutusta ja optimoi kokonaisomistuskustannukset. Täysin integroituna TotalTunnel-ratkaisuumme TubePoint Gen3 toimii kokonaisten tunnelivalaistusjärjestelmien kulmakivenä. Se on luotettava ja korkealaatuinen valinta turvalliseen, tehokkaaseen ja joustavaan valaistukseen liikennetunneleissa.

Edut

  • Erittäin monipuolinen valaisinvalikoima, suunniteltu kaikentyyppisiin liikennetunneleihin

  • Kompakti muotoilu mahdollistaa helpon käsittelyn ja nopean asennuksen.

Ominaisuudet

  • Kompakti ja kevyt

  • Laaja valikoima optisia vaihtoehtoja ja suuria lumenpaketteja

Käyttökohteet

  • Tunnelit
  • Alikulkusilta

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TubePoint Gen3 fi_FI pdf 1.4 MB
Asennusohjeet
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB
Asennusohjeet
BGP249-250 Mounting Instructions pdf 1.9 MB
Asennusohjeet
BGP245 Mounting instructions pdf 2.6 MB

Kuvat

Family-Photographs-TubePoint Gen3
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD TubePoint Gen3 MEDIUM pdf 1.2 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD TubePoint Gen3 LARGE pdf 1.1 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD TubePoint Gen3 SMALL pdf 1.2 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD TubePoint Gen3 XLARGE pdf 1.1 MB