Signify TubePoint Gen3, Tunnel light, 302.3 W, 51982 lm, 4000 K, DALI, Keskileveä valonjako 11, Keskileveä valonjako, versio 11 Performance (5050:lle), Interact Ready, Suojausluokka I

BGP246 LED600-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Tuotteen kuvaus

Tunnel light, Alumiini, Harmaa, Asennuskiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 51982 lm, 302.3 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Keskileveä valonjako 11, Keskileveä valonjako, versio 11 Performance (5050:lle), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 912300060791
Täysi tilauskoodi: 872110336925300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED600 [LED module 60000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060791 fi_FI pdf 237.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060791_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060791_EU
Useita resursseja - Visuals