Signify TubePoint Gen3, Tunnel light, 603 W, 102882 lm, 4000 K, DALI, Keskileveä valonjako 11, Keskileveä valonjako, versio 11 Performance (5050:lle), Interact Ready, Suojausluokka I
BGP248 LED1200-1P/740 PSD DM11P DGR C5M
Tuotteen kuvaus
Tunnel light, Alumiini, Harmaa, Asennuskiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 102882 lm, 603 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Keskileveä valonjako 11, Keskileveä valonjako, versio 11 Performance (5050:lle), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED1200 [LED module 120000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 4 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta