Signify TubePoint Gen3, Tunnel light, 453.6 W, 78054 lm, 4000 K, DALI, Keskileveä valonjako 11, Keskileveä valonjako, versio 11 Performance (5050:lle), Interact Ready, Suojausluokka I

BGP247 LED900-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Tuotteen kuvaus

Tunnel light, Alumiini, Harmaa, Asennuskiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 78054 lm, 453.6 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Keskileveä valonjako 11, Keskileveä valonjako, versio 11 Performance (5050:lle), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 912300060792
Täysi tilauskoodi: 872110336926000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED900 [LED module 90000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
3 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060792 fi_FI pdf 248.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060792_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060792_EU
Useita resursseja - Visuals