Suomi - Suomeksi

Signify TubePoint gen2

TubePoint Gen 2: monipuolinen, tehokas ja kestävä tunnelivalaistus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Monilla tunnelien viranomaisilla on vanhentuneita tunnelivalaistusasennuksia, jotka on kiireellisesti uusittava, mutta heillä on vain rajallinen budjetti sen toteuttamiseen. TubePoint Gen2 on täydellinen ratkaisu. Se on kustannustehokas ratkaisu, joka on vuosien kokemuksen tulos tunneli- ja alikulkuvalaistuksesta yhdistettynä uusimpiin teknologioihin. TubePoint Gen2 on modulaarisen suunnittelunsa ja huippuluokan LED-arkkitehtuurinsa ansiosta monipuolinen ja kustannustehokas valaisin, joka täyttää vaativimmatkin tunnelivalaistusvaatimukset. Nämä tunnelivalaisimet on valmistettu korkealaatuisista, erityisesti tunneleihin suunnitelluista komponenteista, ja niillä on pitkä käyttöikä, erinomainen suorituskyky ja alhaiset ylläpitokustannukset. Valaistustehokkuus ja laaja optiikkavalikoima tarkoittavat, että asennukseen tarvittavien valaisimien määrää voidaan vähentää merkittävästi perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Järjestelmätason suuri lm/watti-suhde pienentää kokonaiskustannuksia. TubePoint Gen2 on osa TotalTunnel-ratkaisua täydelliseen tunnelivalaistukseen. Luotettava ratkaisu monipuoliseen ja tehokkaaseen valaistukseen liikennetunneleissa.

Edut

  • Monipuolinen valaisinsarja kaikentyyppisiin tunneleihin

  • Taloudellinen lediratkaisu pistevalaistusta käyttäviin tunnelijärjestelmiin

Ominaisuudet

  • Laaja valikoima optiikkaa ja valovoimaa

  • Asennus- ja liitäntävaihtoehdot

Käyttökohteet

  • Tunneli
  • Alikulkusilta

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TubePoint gen2 fi_FI pdf 782.1 kB
Asennusohjeet
TubePoint Gen2 Mounting Instructions pdf 9.7 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 794.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-TubePoint gen2
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-TubePoint-GEN2-Large-BGP237-Ref-912300060099 pdf 1.0 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-TubePoint-GEN2-Medium-BGP236-Ref-912300060096 pdf 1002.1 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-TubePoint-GEN2-Small-BGP235-Ref-912300060095 pdf 1.1 MB